Micro Plate heat exchanger, MPHE C22-E, Number of plates: 46
111B2536
Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B2536
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 46 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Evaporator |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | CRNEACKRAIARoHSUAUL |
| H1 tilslut. type | Null |
| H1 tilslut.størrelse | G3/4'' |
| H2 tilslut. type | Null |
| H2 tilslut.størrelse | G3/4'' |
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
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Maks. driftstryk [bar] | 30.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C22-E-46 |
| Model no. | 22 |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademateriale | AISI 316L |
| Plademønster | M |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE C22-E |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | Gc1/2'' |
| Q1-tilslut.type | Null |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | Gc1/2'' |
| Q2-tilslut.type | Null |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | H7/8F |
| Q3-tilslut.type | Solder connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | H7/8F |
| Q4-tilslut.type | Solder connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | C22-E |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Udstyr | Stud |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.8 Kilogram |
| Nettovægt | 2.65 Kilogram |
| Volume | 5.245 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424500115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |