Micro Plate heat exchanger, MPHE C22-E, Number of plates: 8
021H7952
Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
021H7952
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 8 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Evaporator |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | CRNEACKRAIARoHSUAUL |
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
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Maks. driftstryk [bar] | 30.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C22-E-8 |
| Model no. | 22 |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademateriale | AISI 316L |
| Plademønster | M |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE C22-E |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | 1/2 in |
| Q1-tilslut.type | Solder connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | 1/2 in |
| Q2-tilslut.type | Solder connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | 1/2 in |
| Q3-tilslut.type | Solder connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | 1/2 in |
| Q4-tilslut.type | Solder connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | C22-E |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Udstyr | Null |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.09 Kilogram |
| Nettovægt | 0.94 Kilogram |
| Volume | 5.245 Cubic decimeter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424258658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |