Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-E, Number of plates: 10
021H4979
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
021H4979
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 10 |
| Antal pr. pakkeformat | 25 pc |
| Application | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Evaporator |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | ASCRNEACKRAIARoHSUAUL |
| H1 tilslut. type | Solder connection |
| H1 tilslut.størrelse | Null |
| H2 tilslut. type | Solder connection |
| H2 tilslut.størrelse | 3/8 in |
| H3 tilslut. type | Solder connection |
| H3 tilslut.størrelse | 1/4 in |
| H4 tilslut. type | Solder connection |
| H4 tilslut.størrelse | 3/8 in |
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
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C22L-E-10(I/25) |
| Model no. | 22 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Industrial pack |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Plademateriale | AISI 316L |
| Plademønster | M |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE C22L-E |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q1-tilslut.type | Null |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q2-tilslut.type | Null |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q3-tilslut.type | Null |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q4-tilslut.type | Null |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | C22L-E |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Udstyr | Stud |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.37 Kilogram |
| Nettovægt | 1.22 Kilogram |
| Volume | 5.245 Cubic decimeter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428621328 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |