Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 50

111H0411

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader50
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-50
Egenskab
Værdi
Model no.17
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterZ
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C17L-EZ
Q1-tilslut.størrelsesområdeG3/4
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeG3/4
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH3/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH5/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC17L-EZ
UdstyrNull

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.3 Kilogram
Nettovægt2.04 Kilogram
Volume6.93 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255193692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm