Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 10

111B1786

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader10
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteNull
GodkendelseCRNEACKRAIARoHSUAUL
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
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-10(LW)
Model no.12
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
PladematerialeAISI 304L
PlademønsterZ
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C12L-EZ
Q1-tilslut.størrelsesområde3/4 in
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområde3/4 in
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområde3/4 in
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde1/2 in
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrNull
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.6 Kilogram
Nettovægt0.45 Kilogram
Volume3.076 Cubic decimeter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424245801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm