Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-C, Number of plates: 106

111B8487

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader106
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCECRNEACUAUL
H1 tilslut. typeVictaulic connection
H1 tilslut.størrelseT76.1
H2 tilslut. typeVictaulic connection
H2 tilslut.størrelseT76.1
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
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeat exchanger C129L-EZD-C-106(53/26+26)
Model No.129
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterZD-C
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C129L-EZD-C
Q1-tilslut.størrelsesområdeN1/2T
Q1-tilslut.typeR Internal thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeN1/2T
Q2-tilslut.typeR Internal thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH3/4H
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH32B
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeH3/4H
Q5-tilslut.typeSolder connection
Q6-tilslut.størrelsesområdeH32B
Q6-tilslut.typeSolder connection
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC129L-EZD-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt38.41 Kilogram
Nettovægt38.26 Kilogram
Volume134.136 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162977262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm