Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 114

111B6581

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader114
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCRNPEDRoHSUAUL
H1 tilslut. typeVictaulic connection
H1 tilslut.størrelseT76.1
H2 tilslut. typeVictaulic connection
H2 tilslut.størrelseT76.1
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseNull
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelseNull
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-114(57/28+28)
Model No.129
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterZD-D
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C129L-EZD-D
Q1-tilslut.størrelsesområdeNull
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1/2D
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1''3/8
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeH1/2D
Q5-tilslut.typeSolder connection
Q6-tilslut.størrelsesområdeH1''3/8
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC129L-EZD-D
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt40.85 Kilogram
Nettovægt40.7 Kilogram
Volume134.136 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424641733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm