Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-C, Number of plates: 62
111B6322
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B6322
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 62 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Evaporator |
| Funktionsnote | With distributor |
| Godkendelse | ASCRNPEDRoHSUAUL |
| H1 tilslut. type | Null |
| H1 tilslut.størrelse | Null |
| H2 tilslut. type | Null |
| H2 tilslut.størrelse | Null |
| H3 tilslut. type | Null |
| H3 tilslut.størrelse | Null |
| H4 tilslut. type | Null |
| H4 tilslut.størrelse | Null |
| H5 tilsl.størrelse | Null |
| H5 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut.størrelse | Null |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZD-C-62(31/15+15) |
| Modelnr. | 129 |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademateriale | AISI 316L |
| Plademønster | ZD-C |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE C129L-EZD-C |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | QB9.2 |
| Q1-tilslut.type | Adapter |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | QB9.2 |
| Q2-tilslut.type | Adapter |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | H7/8E |
| Q3-tilslut.type | Solder connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | H1''3/8H |
| Q4-tilslut.type | Null |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | H7/8E |
| Q5-tilslut.type | Solder connection |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | H1''3/8H |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | C129L-EZD-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Udstyr | Feet |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 25.45 Kilogram |
| Nettovægt | 25.3 Kilogram |
| Volume | 99.36 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424596903 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |