Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-B, Number of plates: 90

111B6302

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader90
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilslut. typeVictaulic connection
H1 tilslut.størrelseT76.1
H2 tilslut. typeVictaulic connection
H2 tilslut.størrelseT76.1
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
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-B-90(45/22+22)
Model No.129
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterZD-B
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C129L-EZD-B
Q1-tilslut.størrelsesområdeN1/2K
Q1-tilslut.typeG Internal thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeN1/2K
Q2-tilslut.typeG Internal thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1/2D
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1''3/8H
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeH1/2D
Q5-tilslut.typeSolder connection
Q6-tilslut.størrelsesområdeH1''3/8H
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC129L-EZD-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt36.03 Kilogram
Nettovægt35.88 Kilogram
Volume116.748 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424594077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm