Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 104

111B8942

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader104
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseEACPEDUA
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
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-104
Model No.129
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterZ
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C129L-CZ
Q1-tilslut.størrelsesområdeL2"1/2
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeL2"1/2
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1"3/8H
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1"3/8H
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC129L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt37.098 Kilogram
Nettovægt36.948 Kilogram
Volume116.748 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162943588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm