Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZ-F, Number of plates: 66

111B8721

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader66
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCECRNEACUAUL
H1 tilslut. typeR External thread connection
H1 tilslut.størrelseL2
H2 tilslut. typeR External thread connection
H2 tilslut.størrelseL2
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
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-F-66
Model no.129
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterZ-F
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C129L-EZ-F
Q1-tilslut.størrelsesområdeN1/2
Q1-tilslut.typeG Internal thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeN1/2
Q2-tilslut.typeG Internal thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1/2
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1"3/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC129L-EZ-F
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt29 Kilogram
Nettovægt27.8 Kilogram
Volume99.36 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255042457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm