Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C118L-EZ, Number of plates: 108

111H0005

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader108
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeVictaulic connection
H1 tilslut.størrelseT76.1
H2 tilslut. typeVictaulic connection
H2 tilslut.størrelseT76.1
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
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-108
Model No.118
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterZ
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C118L-EZ
Q1-tilslut.størrelsesområdeN1/2
Q1-tilslut.typeG Internal thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeN1/2
Q2-tilslut.typeG Internal thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1"5/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC118L-EZ
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt39.6 Kilogram
Nettovægt39.3 Kilogram
Volume96.6 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255061151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm