Micro Plate heat exchanger, MPHE C118L-C, Number of plates: 88
111H1329
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111H1329
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 88 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funktion | Condenser |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | CECRNEACKRAIAUAUL |
| H1 tilslut. type | Null |
| H1 tilslut.størrelse | Null |
| H2 tilslut. type | Null |
| H2 tilslut.størrelse | Null |
| H3 tilslut. type | Solder connection |
| H3 tilslut.størrelse | H3/4 |
| H4 tilslut. type | Solder connection |
| H4 tilslut.størrelse | H1"3/8 |
| H5 tilsl.størrelse | Null |
| H5 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut.størrelse | Null |
| Kategori | III |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C118L-C-88 |
| Model no. | 118 |
| Pakkeformat | Single pack |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Plademønster | M |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE C118L-C |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | NPT2 |
| Q1-tilslut.type | NPT External thread connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | NPT2 |
| Q2-tilslut.type | NPT External thread connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | K4 |
| Q3-tilslut.type | Victaulic connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | K4 |
| Q4-tilslut.type | Victaulic connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | C118L-C |
| Udstyr | FeetLiftStud |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 38.8 Kilogram |
| Nettovægt | 30.8 Kilogram |
| Volume | 101.52 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255302650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |