Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C118-E, Number of plates: 74

111H0452

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader74
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeVictaulic connection
H1 tilslut.størrelseK2.5
H2 tilslut. typeVictaulic connection
H2 tilslut.størrelseK2.5
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
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-74
Egenskab
Værdi
Modelnr.118
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterEM
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C118-E
Q1-tilslut.størrelsesområdeNull
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområde1"1/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde2"1/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC118-E
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt27 Kilogram
Nettovægt25.2 Kilogram
Volume64.8 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255197799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm