Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C118-E, Number of plates: 92

111B7884

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader92
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseCRNEACKRAIAPEDUAUL
H1 tilslut. typeSolder connection
H1 tilslut.størrelseH1"5/8H
H2 tilslut. typeSolder connection
H2 tilslut.størrelseH1"5/8H
H3 tilslut. typeSolder connection
H3 tilslut.størrelse7/8"
H4 tilslut. typeSolder connection
H4 tilslut.størrelseH1"1/8J
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-92
Model no.118
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PlademønsterEM
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C118-E
Q1-tilslut.størrelsesområdeH1"5/8H
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH1"5/8H
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeNull
Q3-tilslut.typeNull
Q4-tilslut.størrelsesområdeNull
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC118-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt30.02 Kilogram
Nettovægt29.87 Kilogram
Volume113.4 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162942475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm