Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD, Number of plates: 94
111B8081
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8081
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 94 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Evaporator |
| Funktionsnote | With distributor |
| Godkendelse | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| H1 tilslut. type | Null |
| H1 tilslut.størrelse | Null |
| H2 tilslut. type | Null |
| H2 tilslut.størrelse | Null |
| H3 tilslut. type | Null |
| H3 tilslut.størrelse | Null |
| H4 tilslut. type | Null |
| H4 tilslut.størrelse | Null |
| H5 tilsl.størrelse | Null |
| H5 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut.størrelse | Null |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C117L-EZD-94(47/23+23) |
| Modelnr. | 117 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademønster | ZD |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE C117L-EZD |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | K2.5 |
| Q1-tilslut.type | Victaulic connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | K2.5 |
| Q2-tilslut.type | Victaulic connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | 7/8 |
| Q3-tilslut.type | Solder connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | H1"1/8 |
| Q4-tilslut.type | Solder connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | 7/8” |
| Q5-tilslut.type | Solder connection |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | 7/8” |
| Q6-tilslut.type | Solder connection |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | C117L-EZD |
| Udstyr | Stud |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 32 Kilogram |
| Nettovægt | 31.56 Kilogram |
| Volume | 0.528 Hectoliter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255047247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |