Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-030, Number of plates: 30-product-details

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-030, Number of plates: 30

111H1258

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader30
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseNull
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelseNull
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
KategoriArt. 4, par. 3
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-30-4.5-HQ
Model No.030
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-030
Q1-tilslut.størrelsesområdeH1/2
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH1/2
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH5/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH5/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-030
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.8 Kilogram
Nettovægt4.03 Kilogram
Volume10.464 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255294900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm