Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095B, Number of plates: 40

111H1051

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader40
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
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCECRNEACUAUL
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
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-40-3.0-H
Model No.095B
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-095B
Q1-tilslut.størrelsesområdeH2"1/8E
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH2"1/8E
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8J
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8J
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-095B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt25.24 Kilogram
Nettovægt22.04 Kilogram
Volume59.22 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255279488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm