Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260B, Number of plates: 278
111H1018
Max. Working Pressure [bar]: 20, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111H1018
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 278 |
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
| Funktion | Multifunctional |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
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
| Kategori | IV |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R718 |
| Maks. driftstryk [bar] | 20.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 290 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-278-2.0-H |
| Model No. | 260B |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademønster | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | BPHE B3-260B |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | K4 |
| Q1-tilslut.type | Victaulic connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | K4 |
| Q2-tilslut.type | Victaulic connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | K4 |
| Q3-tilslut.type | Victaulic connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | K4 |
| Q4-tilslut.type | Victaulic connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | B3-260B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Udstyr | FeetLiftStud |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 314.7 Kilogram |
| Nettovægt | 289.7 Kilogram |
| Volume | 476 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255277088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |