Danfoss logo
Pic. C

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-018, Number of plates: 32

111H0823

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader32
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
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
H3 tilslut. typeG Internal thread connection
H3 tilslut.størrelseM30*1.6
H4 tilslut. typeG Internal thread connection
H4 tilslut.størrelseM30*1.6
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-018-32-3.0-H
Egenskab
Værdi
Model no.018
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-018
Q1-tilslut.størrelsesområdeM30*1.6
Q1-tilslut.typeG Internal thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeM30*1.6
Q2-tilslut.typeG Internal thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeG1/2
Q3-tilslut.typeG External thread connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeG1/2
Q4-tilslut.typeG External thread connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-018
UdstyrNull

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.34 Kilogram
Nettovægt2.86 Kilogram
Volume6.899 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255259701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm