Danfoss logo
Pic. B

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-014, Number of plates: 60

111H0767

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader60
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
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseCRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-60-3.0-H
Egenskab
Værdi
Model No.014
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-014
Q1-tilslut.størrelsesområdeL3/4
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeL3/4
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1/2
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH7/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-014
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.7 Kilogram
Nettovægt3.37 Kilogram
Volume6.9 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255254904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm