Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260C, Number of plates: 344
111H0738
Max. Working Pressure [bar]: 16, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111H0738
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 344 |
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
| Funktion | Multifunctional |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | EACUL |
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
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R718 |
| Maks. driftstryk [bar] | 16.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 232 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260C-344-1.6-H |
| Model No. | 260C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademønster | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | BPHE B3-260C |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | K89.8 |
| Q1-tilslut.type | Solder connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | K89.8 |
| Q2-tilslut.type | Solder connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | K89.8 |
| Q3-tilslut.type | Solder connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | K89.8 |
| Q4-tilslut.type | Solder connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | B3-260C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Udstyr | Feet |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 297 Kilogram |
| Nettovægt | 267.5 Kilogram |
| Volume | 367.048 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255252351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |