Danfoss logo
Pic. L

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260B, Number of plates: 10

111H0638

Max. Working Pressure [bar]: 20, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader10
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseNull
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelseNull
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriI
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR718
Maks. driftstryk [bar]20.0 bar
Maks. driftstryk [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-10-2.0-H
Egenskab
Værdi
Model no.260B
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-260B
Q1-tilslut.størrelsesområdeK4
Q1-tilslut.typeVictaulic connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeK4
Q2-tilslut.typeVictaulic connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeK4
Q3-tilslut.typeVictaulic connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeK4
Q4-tilslut.typeVictaulic connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-260B
UdstyrFeetLiftStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt49.7 Kilogram
Nettovægt29.7 Kilogram
Volume151.008 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255243823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm