Danfoss logo
Pic. K

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-210, Number of plates: 170

111H0407

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader170
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeR External thread connection
H1 tilslut.størrelseL2
H2 tilslut. typeR External thread connection
H2 tilslut.størrelseL2
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
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHEX B3-210-170(85/42+42)-3.0-HDQ
Model no.210
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-210
Q1-tilslut.størrelsesområdeNull
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH2"1/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8
Q5-tilslut.typeSolder connection
Q6-tilslut.størrelsesområdeH2"1/8
Q6-tilslut.typeSolder connection
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-210
UdstyrFeetLiftStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt170 Kilogram
Nettovægt149 Kilogram
Volume278.964 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255190240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm