Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260B, Number of plates: 210
111H0246
Max. Working Pressure [bar]: 20, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111H0246
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 210 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Universal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
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
| Kategori | IV |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R718 |
| Maks. driftstryk [bar] | 20.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 290 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-210-2.0-H |
| Model no. | 260B |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademønster | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | BPHE B3-260B |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | H5 |
| Q1-tilslut.type | Solder connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | H4 |
| Q2-tilslut.type | Solder connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | H5 |
| Q3-tilslut.type | Solder connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | H4 |
| Q4-tilslut.type | Solder connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | B3-260B |
| Udstyr | FeetLift |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 233.7 Kilogram |
| Nettovægt | 223.7 Kilogram |
| Volume | 274.512 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125501 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |