Danfoss logo
Pic. J

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-136, Number of plates: 164

111B8746

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader164
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCEEACKRAIAUA
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
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-182-3.0-H
Egenskab
Værdi
Model no.136
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-136
Q1-tilslut.størrelsesområdeK76.3
Q1-tilslut.type#N/A
Q2-tilslut.størrelsesområdeK76.3
Q2-tilslut.type#N/A
Q3-tilslut.størrelsesområdeK76.3
Q3-tilslut.type#N/A
Q4-tilslut.størrelsesområdeK76.3
Q4-tilslut.type#N/A
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-136
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt70 Kilogram
Nettovægt68.8 Kilogram
Volume213.296 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255043850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm