Danfoss logo
Pic. AE

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260C, Number of plates: 440

111B8264

Max. Working Pressure [bar]: 16, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader440
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
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseEACUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR718
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. driftstryk [psi]232 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-440-1.6-H
Model No.260C
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-260C
Q1-tilslut.størrelsesområdeK4
Q1-tilslut.typeVictaulic connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeK4
Q2-tilslut.typeVictaulic connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeK4
Q3-tilslut.typeVictaulic connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeK4
Q4-tilslut.typeVictaulic connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-260C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UdstyrFeetLiftStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt362 Kilogram
Nettovægt336 Kilogram
Volume481.6 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255208501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm