Danfoss logo
Pic. K

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-210, Number of plates: 282

111B6929

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader282
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilslut. typeSolder connection
H1 tilslut.størrelseH3"1/8E
H2 tilslut. typeSolder connection
H2 tilslut.størrelseH3"1/8E
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
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHEX B3-210-282(141/70+70)-4.5-HDQ
Model no.210
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-210
Q1-tilslut.størrelsesområdeNull
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1"3/8E
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH3"1/8E
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeH1"3/8E
Q5-tilslut.typeSolder connection
Q6-tilslut.størrelsesområdeH3"1/8E
Q6-tilslut.typeSolder connection
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud;Feet;Lift
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt246.45 Kilogram
Nettovægt246.3 Kilogram
Volume387.86 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424690922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm