Danfoss logo
Pic. D

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-020, Number of plates: 42

111B6681

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader42
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-020-42-3.0-M
Model no.020
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterM
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-020
Q1-tilslut.størrelsesområdeN3/4H
Q1-tilslut.typeNPT Internal thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeN3/4H
Q2-tilslut.typeNPT Internal thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1/2R
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH3/4D
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-020
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.79 Kilogram
Nettovægt3.64 Kilogram
Volume5.245 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424648527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm