Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 80

111B6504

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader80
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseH1''3/8H
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelseH1''3/8H
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-80-3.0-L
Model no.027
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterL
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-027
Q1-tilslut.størrelsesområdeH1''3/8H
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeH1''3/8H
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeNull
Q3-tilslut.typeNull
Q4-tilslut.størrelsesområdeNull
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11.75 Kilogram
Nettovægt11.6 Kilogram
Volume16.294 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424632229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm