Danfoss logo
Pic. F

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-030, Number of plates: 72

111B5521

Max. Working Pressure [bar]: 48, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader72
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASEACKRAIAPEDRoHSUA
H1 tilslut. typeSolder connection
H1 tilslut.størrelseT28.15
H2 tilslut. typeSolder connection
H2 tilslut.størrelseT28.15
H3 tilslut. typeSolder connection
H3 tilslut.størrelseH3/8A
H4 tilslut. typeSolder connection
H4 tilslut.størrelseH5/8A
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]48.0 bar
Maks. driftstryk [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-72-4.8-H(I/18)
Model no.030
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-030
Q1-tilslut.størrelsesområdeNull
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeNull
Q3-tilslut.typeNull
Q4-tilslut.størrelsesområdeNull
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-030
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.638 Kilogram
Nettovægt7.96 Kilogram
Volume7.367 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424495046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm