Danfoss logo
Pic. B

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-014, Number of plates: 10

111B3131

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader10
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACKRAIARoHSUAUL
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
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-10-3.0-M
Model no.014
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterM
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-014
Q1-tilslut.størrelsesområdeH3/4"
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH3/4"
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH3/4"
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH3/4"
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.02 Kilogram
Nettovægt0.87 Kilogram
Volume3.982 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424683894
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm