Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 40

111B0025

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader40
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeSolder connection
H1 tilslut.størrelseH7/8
H2 tilslut. typeSolder connection
H2 tilslut.størrelseH7/8
H3 tilslut. typeSolder connection
H3 tilslut.størrelseH7/8
H4 tilslut. typeSolder connection
H4 tilslut.størrelseH1"1/8
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-40-3.0-H
Model No.027
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-027
Q1-tilslut.størrelsesområdeNull
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeNull
Q3-tilslut.typeNull
Q4-tilslut.størrelsesområdeNull
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.55 Kilogram
Nettovægt6.4 Kilogram
Volume11.17 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424249052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm