Danfoss logo
Pic. B

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-014, Number of plates: 50

079G1505

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader50
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACKRAIARoHSUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionB3-014H-1-50_2_30_4G3/4
Model no.014
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 304
PlademønsterH
Plate material no.AISI 304
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-014
Q1-tilslut.størrelsesområdeL3/4D
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeL3/4D
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeL3/4D
Q3-tilslut.typeG External thread connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeL3/4D
Q4-tilslut.typeG External thread connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrNull
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.02 Kilogram
Nettovægt2.87 Kilogram
Volume3.173 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428655231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm