Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095B, Number of plates: 20

021H4429

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader20
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACPEDRoHSUAUL
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
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-20-3.0-L(304L)
Model no.095B
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 304L
PlademønsterL
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-095B
Q1-tilslut.størrelsesområdeG2
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeG2
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeG2
Q3-tilslut.typeG External thread connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeG2
Q4-tilslut.typeG External thread connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-095B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrNull
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt13.99 Kilogram
Nettovægt13.84 Kilogram
Volume49.663 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424266776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm