Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-014, Number of plates: 22
021B8992
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
021B8992
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 22 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Universal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | ASCRNEACKRAIARoHSUAUL |
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
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Maks. driftstryk [bar] | 30.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-014-22-3.0-M |
| Model no. | 014 |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademateriale | AISI 304 |
| Plademønster | M |
| Plate material no. | AISI 304 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | BPHE B3-014 |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | G3/4 |
| Q1-tilslut.type | G External thread connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | G3/4 |
| Q2-tilslut.type | G External thread connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | G3/4 |
| Q3-tilslut.type | G External thread connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | G3/4 |
| Q4-tilslut.type | G External thread connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | B3-014 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Udstyr | Null |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.65 Kilogram |
| Nettovægt | 1.5 Kilogram |
| Volume | 3.982 Cubic decimeter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424277147 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |