Danfoss logo
Pic. B

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-014, Number of plates: 20

021B8973

Max. Working Pressure [bar]: 10, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader20
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACKRAIARoHSUAUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeG Internal thread connection
H2 tilslut.størrelseG1/2
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR718
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. driftstryk [psi]145 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-20-1.0-H(316L)
Model no.014
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-014
Q1-tilslut.størrelsesområdeG1/2
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeG1/2
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeG3/4
Q3-tilslut.typeG External thread connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeG3/4
Q4-tilslut.typeG External thread connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrNull
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.578 Kilogram
Nettovægt1.37 Kilogram
Volume2.864 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424277192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm