Danfoss logo
Pic. B

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-014, Number of plates: 18

021B8915

Max. Working Pressure [bar]: 10, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Nickel

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader18
Antal pr. pakkeformat50 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseEACUL
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
KølemidlerR718
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. driftstryk [psi]145 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50)
Model no.014
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustrial pack
Egenskab
Værdi
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-014
Q1-tilslut.størrelsesområdeHB5/8
Q1-tilslut.typeHose Barb connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeHB5/8
Q2-tilslut.typeHose Barb connection
Q3-tilslut.størrelsesområde3/8 in
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde1/2 in
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
SlagloddematerialeNickel
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.6 Kilogram
Nettovægt1.45 Kilogram
Volume1.896 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428637572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm