Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-210, Number of plates: 134
021B8246
Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
021B8246
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 134 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Universal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktionsnote | With distributor |
| Godkendelse | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| H1 tilslut. type | Solder connection |
| H1 tilslut.størrelse | Null |
| H2 tilslut. type | Solder connection |
| H2 tilslut.størrelse | Null |
| H3 tilslut. type | Null |
| H3 tilslut.størrelse | Null |
| H4 tilslut. type | Null |
| H4 tilslut.størrelse | Null |
| H5 tilsl.størrelse | Null |
| H5 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut.størrelse | Null |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | III |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 653 psi |
| Material Description | HEX B3-210-134(65/32+32)-4.5-HDQ附带铭牌 |
| Model no. | 210 |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademateriale | AISI 316L |
| Plademønster | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | BPHE B3-210 |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | G1/2 |
| Q1-tilslut.type | G Internal thread connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | G1/2 |
| Q2-tilslut.type | G Internal thread connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | 1 3/8 in |
| Q3-tilslut.type | Solder connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | 2 5/8 in |
| Q4-tilslut.type | Solder connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Solder connection |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Solder connection |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | B3-210 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Udstyr | Stud;Feet;Lift |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 149.4 Kilogram |
| Nettovægt | 127.87 Kilogram |
| Volume | 216.48 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424277901 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |