Danfoss logo
Pic. J

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-136, Number of plates: 70

021B7973

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader70
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASEACKRAIAPEDRoHSUA
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
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-70-3.0-H
Model no.136
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-136
Q1-tilslut.størrelsesområdeR3
Q1-tilslut.typeR External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeR3
Q2-tilslut.typeR External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeR3
Q3-tilslut.typeR External thread connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeR3
Q4-tilslut.typeR External thread connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-136
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrNull

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt33.25 Kilogram
Nettovægt33.1 Kilogram
Volume113.535 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424278281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm