Danfoss logo
Pic. L

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260B, Number of plates: 158

021B7860

Max. Working Pressure [bar]: 20, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader158
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeSolder connection
H2 tilslut.størrelseH4
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseNull
H4 tilslut. typeSolder connection
H4 tilslut.størrelseH4
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR718
Maks. driftstryk [bar]20.0 bar
Maks. driftstryk [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-158-2.0-H
Model no.260B
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-260B
Q1-tilslut.størrelsesområdeH4
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeH4
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeNull
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt201 Kilogram
Nettovægt173.26 Kilogram
Volume375.584 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424278649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm