Danfoss logo
Pic. G

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 100

021B5401

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader100
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-100-3.0-HQ
Model no.052
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-052
Q1-tilslut.størrelsesområdeH1"3/8
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH1"3/8
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH7/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1"3/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-052
UdstyrFeetStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt25.66 Kilogram
Nettovægt24.8 Kilogram
Volume27.972 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255158899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm