Danfoss logo
Pic. G

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 40

021B5014

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader40
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilslut. typeG External thread connection
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeG External thread connection
H2 tilslut.størrelseG1
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
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌
Model no.052
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-052
Q1-tilslut.størrelsesområdeG1
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeG1
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområde5/8 in
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde1 1/8 in
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt12.346 Kilogram
Nettovægt12.346 Kilogram
Volume14.569 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424281182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm