Danfoss logo
Pic. F

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-030, Number of plates: 30

021B2300

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader30
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionMultifunctional
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilslut. typeG External thread connection
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeG External thread connection
H2 tilslut.størrelseG1
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseNull
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelseNull
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-30-4.5-H附带铭牌
Modelnr.030
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-030
Q1-tilslut.størrelsesområdeG1
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeG1
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområde1/2 in
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde3/4 in
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseB3-030
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.688 Kilogram
Nettovægt4.18 Kilogram
Volume7.214 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424282967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm