Filter, FIA 50
148X0957
Tilslutningstype: Svejsestuds, Vævningsfinhed [µm]: 250
148X0957
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Filter version | Standardversion |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maskestørrelse [maske] | 72 Mesh |
| Material Description | FIA 50, 2" SOC, ANGLE, 250µ pleated elem |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Filter |
| Produktoplysninger | Filter med element |
| Produkttype | FIA 50 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Standardtilslutning | ASME B 36.10 SCHEDULE 40 |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 2 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
| Tilslutningstype, tilgang | Svejsestuds |
| Vævningsfinhed [µm] | 250 µm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.45 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428937306 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |