Elektronisk kølestyring, ERC 213
080G3469
Digitale inputs (DI): 1, Forsyningsspænding [V] AC: 197 - 250, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
080G3469
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Analoge indgange (AI) [pc] | 3 stk. |
| Anden RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anvendelsesområde | Kølemontre |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale inputs (DI) | 1 stk. |
| Digitale outputs (DO) | 3 stk. |
| Display colour | Red |
| Division | 25 |
| Driftsklar | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 250 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 197 V |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Godkendelse | CECQCEACENECNSFcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Material Description | KIT ERC 213 Red, 230V |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Multipak |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produktnavn | Elektronisk kølestyring |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | ERC 213 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Regulatortype | Komerciel køling |
| SCIP-dossier nr. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP-dossier produktnavn | ERC21x, EKC 22x |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.223 Kilogram |
| Nettovægt | 0.222 Kilogram |
| Volume | 0.458 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |