Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronisk kølestyring, ERC 112D

080G3498

Digitale inputs (DI): 1, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 240, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 27

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analoge indgange (AI) [pc]4 stk.
Antal pr. pakkeformat27 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale inputs (DI)1 stk.
Digitale outputs (DO)4 stk.
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul7(a)7(c)-I
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]100 V
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Material DescriptionERC 112D RED LED, CFF, BUZ. STM32
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatIndustripakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kølestyring
ProdukttypeERC 112D
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP-dossier produktnavnERC112x

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.133 Kilogram
Nettovægt0.112 Kilogram
Volume0.417 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162507872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm