Elektronisk kølestyring, ERC 113C
080G3432
Digitale inputs (DI): 1, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 240, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 54
080G3432
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Analoge indgange (AI) [pc] | 4 stk. |
| Anden RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal pr. pakkeformat | 54 stk. |
| Anvendelsesområde | Kølemontre |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale inputs (DI) | 1 stk. |
| Digitale outputs (DO) | 4 stk. |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7(a)7(c)-I |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 100 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkendelse | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Material Description | ERC 113C GDM w/ Remote Spindle |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produktnavn | Elektronisk kølestyring |
| Produkttype | ERC 113C |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulatortype | Komerciel køling |
| SCIP-dossier nr. | 7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51 |
| SCIP-dossier produktnavn | ERC113x |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.132 Kilogram |
| Nettovægt | 0.13 Kilogram |
| Volume | 0.625 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162689196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |