Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Elektronisk kølestyring, ERC 113D

080G3431

Digitale inputs (DI): 1, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 240, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 54

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analoge indgange (AI) [pc]4 stk.
Antal pr. pakkeformat54 stk.
AnvendelsesområdeKølemontre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale inputs (DI)1 stk.
Digitale outputs (DO)4 stk.
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul7(a)7(c)-I
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkendelseCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Egenskab
Værdi
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Material DescriptionERC 113D
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatIndustripakke
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kølestyring
ProdukttypeERC 113D
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulatortypeKomerciel køling
SCIP-dossier nr.7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP-dossier produktnavnERC113x

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.14 Kilogram
Nettovægt0.138 Kilogram
Volume0.625 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162689127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm