Elektronisk kølestyring, ERC 111A
080G3227
Digitale inputs (DI): 1, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 240, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 54
080G3227
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Analoge indgange (AI) [pc] | 2 stk. |
| Anden RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal pr. pakkeformat | 54 stk. |
| Anvendelsesområde | Kølemontre |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale inputs (DI) | 1 stk. |
| Digitale outputs (DO) | 1 stk. |
| Display colour | Blue |
| Division | 25 |
| Driftsklar | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7(c)-I7(a) |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 100 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Godkendelse | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Material Description | ERC 111A BLUE LED, GDM, Pepsico |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Industripakke |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produktnavn | Elektronisk kølestyring |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | ERC 111A |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Regulatortype | Komerciel køling |
| SCIP-dossier nr. | 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045 |
| SCIP-dossier produktnavn | ERC111A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.092 Kilogram |
| Nettovægt | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.416 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428876346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |